-
Nicht lieferbar
Meiner Liste hinzufügen
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technische Daten
Baugröße | PVV102-1 |
---|---|
Druckbereich | 15-50 |
Fördervolumen | 32 |
Drehrichtung | rechtsdrehend |
Anbauflansch | ISO Anbaublansch Ø100 4-Loch |
Welle | ISO Passfederwelle Ø25mm |
Dichtungen | NBR |
Regler | ohne |
Position Anschlüsse 1 | radial |