-
Nicht lieferbar
Meiner Liste hinzufügen
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technische Daten
alter Typenschlüssel | HRGS 2 S 28 PA ST M BL |
---|---|
Anzugsdrehmoment Schraube | 20 Nm |
Anwendung Schelle | Kabel u. Schlauchbefestigung |
Temp.beständigkeit Schelle | -40 bis +120 °C. |
Baugröße DIN 3015 | Baugröße 2 |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
4271062 HRGS 2 A 28 PA ST M BL DE
Produktinformation
DE
(0.2 MB)
4271062 HRGS 2 A 28 PA ST M BL EN
Produktinformation
DE
(0.2 MB)
4271062 HRGS 2 A 28 PA ST M BL EN
Produktinformation
EN
(0.2 MB)