-
Nicht lieferbar
Meiner Liste hinzufügen
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technische Daten
Betriebsmedium | B=Biologisch scnhell abbaubar |
---|---|
Ausführung | 1=stationär |
Heizer | H=Heizer |
Spannung | M=230V-50Hz-1Ph |
Filterbaugröße | 05 |
Vakuumpumpentyp | R=Drehschiebervakuumpumpe |
Steuerungskonzept | S=Standard |
Messtechnische Ausrüstung | ACS=AS1000+CS1310+SMU |
Ergänzende Angaben | Z=keine |
Baugröße | 5 |
Norm | EN ISO 12100:2010 |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
4277147 FAM 5 B 1 M 05 R H S ACS 2 DE
Produktinformation
DE
(0.14 MB)
4277147 FAM 5 B 1 M 05 R H S ACS 2 EN
Produktinformation
DE
(0.14 MB)
4277147 FAM 5 B 1 M 05 R H S ACS 2 EN
Produktinformation
EN
(0.14 MB)
LVU-CD LowViscosity Unit - Coalescer Diesel
Produktprospekt
DE
(2.9 MB)
LVU-CD LowViscosity Unit - Coalescer Diesel
Produktprospekt
EN
(2.9 MB)