-
Nicht lieferbar
Meiner Liste hinzufügen
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technische Daten
Materialnummer | 4290242 |
---|---|
Bauart | Plattenaufbau |
Dichtungswerkstoff | FKM |
Einbauart | Andere |
Steuerart | direktgesteuert |
Pmax [bar] | 350 |
Objektbezeichnung | 4WE 10 Y A01-24DG/V |
Nenngröße | 10 |
Volumenstrombereich Q [l/min] | 0.000000 |
Funktionsweise | Schieberventil |
Volumenstromber.Prodf [l/min] | 0 - 160 |
Spule | 24 V DC |
Druckbereich P [bar] | 0 - 350 |
Steckerart | Stecker nach DIN EN 175301-803 |
Produktfamilie | 4WE 10 Y |
Qmax Ventile [l/min] | 160 |
Einbauraum | ISO 4401-05-04-0-05 |
Magnetspulenausführung | 75-3164 |
Ventil-Baureihe | 4WE 10 Y |
Betätigung | Magnetisch |
Funktion | 4/2-Wegeventil |
Nothandbetätigung | ja |
Variante | Standard |
Art Nothandbetätigung | Verdeckte Nothand |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
4WE10 4/2- und 4/3-Wege-Schieberventil
Produktprospekt
DE
(2.02 MB)
4WE10 4/2- and 4/3-directional spool valve
Produktprospekt
EN
(2.03 MB)
PSV 10/16 Pressensicherheitsventil
Produktprospekt
DE
(1.6 MB)
PSV 10/16 Press Safety Valve
Produktprospekt
EN
(1.6 MB)
4WE 16 A01 4/3-Wege-Schieberventil
Produktprospekt
DE
(0.69 MB)