-
Nicht lieferbar
Meiner Liste hinzufügen
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technische Daten
Materialnummer | 4303308 |
---|---|
Bauart | PA |
Dichtungswerkstoff | FKM |
Einbauart | S |
Steuerart | 1 |
Pmax [bar] | 320 |
Objektbezeichnung | 4WE 6 D-OF A08-24DO/V |
Nenngröße | 6 |
Volumenstrombereich Q [l/min] | 0.000000 |
Funktionsweise | B |
Volumenstromber.Prodf [l/min] | 0.0 - 80.0 |
Druckbereich P [bar] | 0 - 320 |
Steckerart | Anschlussstecker nach DIN EN 175301-803 Form A |
Produktfamilie | 4WE 6 D |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
4WE6A08 4-2- und 4/3-Wege-Schieberventil
Produktprospekt
DE
(1.97 MB)