-
Zeitnah verfügbar
Meiner Liste hinzufügen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische Daten
Anzugsdrehmoment Schraube | 5 Nm |
---|---|
Anwendung Schelle | Rohrleitungsbefestigung |
Temp.beständigkeit Schelle | -30 bis +90 °C. |
Baugröße DIN 3015 | Baugröße 1 |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
430611 HRZ 1 A 95 95 PP ST M BL DE
Produktinformation
DE
(0.25 MB)
430611 HRZ 1 A 95 95 PP ST M BL EN
Produktinformation
DE
(0.25 MB)
430611 HRZ 1 A 95 95 PP ST M BL EN
Produktinformation
EN
(0.25 MB)