-
Nicht lieferbar
Meiner Liste hinzufügen
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technische Daten
Anzugsdrehmoment Schraube | 10 Nm |
---|---|
Anwendung Schelle | Kabel u. Schlauchbefestigung |
Temp.beständigkeit Schelle | -40 bis +120 °C. |
Baugröße DIN 3015 | Baugröße 4 |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
433918 HREL 4 A 14 PA ST M BL DE
Produktinformation
DE
(0.23 MB)
433918 HREL 4 A 14 PA ST M BL EN
Produktinformation
DE
(0.23 MB)
433918 HREL 4 A 14 PA ST M BL EN
Produktinformation
EN
(0.23 MB)