-
Nicht lieferbar
Meiner Liste hinzufügen
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technische Daten
Abnahme / Prüfbescheinigung | ohne Abnahme |
---|---|
Baureihe CX | 3/2-Wege |
Schaltfunktion CX | NO |
Nenndruck - CX | 0 - 40 bar |
Nennweite DN CX | 15 |
Anschlussgröße CX | G 3/4 |
Gehäusewerkstoff CX | Messing vernickelt |
KV- Wert CX direktgest. [m³/h] | 5,6 |
Spannung Haupt-Magnet [V] | 24V DC |
Leistungsaufnahme [W] | 40 |
elektr. Anschluss Hauptmagnet | mit GSD - M12x1 seitlich |
Dichtung statisch | FPM |
Dichtung dynamisch | PTFE |
Ventilsitzdichtung | FPM |
Typenbezeichnung CX | CX03 ( 3/2 - D ) |
Haltewinkel CX | ohne Haltewinkel |
Schaltstellungsüberwachung CX | Stell.anzeige 2IO/C - auf / zu |
Handnotbetätigung CX | ohne Handnotbetätigung |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
BA Coaxialventile
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(0.8 MB)
Operating manual Coaxial Valves
Betriebs-/Wartungsanleitung
EN
(0.8 MB)
CX03 und CX04 3/2 Wege Coaxialventil direktgesteuert
Produktprospekt
DE
(1.5 MB)
CX03 and CX04 direct acting 3/2 Way Coaxial Valve
Produktprospekt
EN
(0.57 MB)