-
Nicht lieferbar
Meiner Liste hinzufügen
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technische Daten
Betriebsmedium | M=Mineralöl |
---|---|
Ausführung | 2=mobil |
Heizer | H=Heizer |
Spannung | A=400V-50Hz-3Ph |
Filterbaugröße | 05 |
Vakuumpumpentyp | R=Drehschiebervakuumpumpe |
Steuerungskonzept | S=Standard |
Messtechnische Ausrüstung | ACS=AS1000+CS1310+SMU |
Ergänzende Angaben | V=FKM(FPM,Viton) |
Baugröße | 5 |
Norm | EN ISO 12100:2010 |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
4393089 FAM 5 M 2 A 05 R H S ACS 2 V DE
Produktinformation
DE
(0.14 MB)
4393089 FAM 5 M 2 A 05 R H S ACS 2 V EN
Produktinformation
DE
(0.14 MB)
4393089 FAM 5 M 2 A 05 R H S ACS 2 V EN
Produktinformation
EN
(0.14 MB)
LVU-CD LowViscosity Unit - Coalescer Diesel
Produktprospekt
DE
(2.9 MB)
LVU-CD LowViscosity Unit - Coalescer Diesel
Produktprospekt
EN
(2.9 MB)