HRZ 1 A 8-10 PP ST M BL

Materialnummer
441359
Zur übergeordneten Produktgruppe
-
Nicht lieferbar
Meiner Liste hinzufügen In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technische Daten
Weitere Informationen
Anzugsdrehmoment Schraube 5 Nm
Anwendung Schelle Rohrleitungsbefestigung
Temp.beständigkeit Schelle -30 bis +90 °C.
Baugröße DIN 3015 Baugröße 1

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
441359 HRZ 1 A 8 10 PP ST M BL DE
Produktinformation DE

(0.2 MB)

441359 HRZ 1 A 8 10 PP ST M BL EN
Produktinformation DE

(0.2 MB)

441359 HRZ 1 A 8 10 PP ST M BL EN
Produktinformation EN

(0.2 MB)