-
Nicht lieferbar
Meiner Liste hinzufügen
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technische Daten
Baugröße & Nennvolumenstrom | 10/15=15l/min |
---|---|
Betriebsmedium | X=HFD-Flüssigkeiten |
Ausführung | 4=mobil mit Heizer |
Spannung | B=415V-50Hz-3Ph |
Filtermaterial | Z= ohne |
Filterfeinheit | Z=ohne Filterelement |
Messtechnische Ausrüstung | AC=mit AS & CS |
Ergänzende Angaben | Z=Serie |
Norm | EN ISO 12100:2010 |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
4422628 FAM 1015 X 2 B 05 R H C1 AC1 2 DE
Produktinformation
DE
(0.14 MB)
4422628 FAM 1015 X 2 B 05 R H C1 AC1 2 EN
Produktinformation
DE
(0.14 MB)
4422628 FAM 1015 X 2 B 05 R H C1 AC1 2 EN
Produktinformation
EN
(0.14 MB)
LVU-CD LowViscosity Unit - Coalescer Diesel
Produktprospekt
DE
(2.9 MB)
LVU-CD LowViscosity Unit - Coalescer Diesel
Produktprospekt
EN
(2.9 MB)