-
Nicht lieferbar
Meiner Liste hinzufügen
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technische Daten
alter Typenschlüssel | HRERS 3 S 22 PA ST M BL |
---|---|
Anzugsdrehmoment Schraube | 25 Nm |
Anwendung Schelle | Rohrleitungsbefestigung |
Temp.beständigkeit Schelle | -40 bis +120 °C. |
Baugröße DIN 3015 | Baugröße 3 |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
442273 HRERS 3 A 22 PA ST M BL DE
Produktinformation
DE
(0.23 MB)
442273 HRERS 3 A 22 PA ST M BL EN
Produktinformation
DE
(0.23 MB)
442273 HRERS 3 A 22 PA ST M BL EN
Produktinformation
EN
(0.23 MB)