-
Nicht lieferbar
Meiner Liste hinzufügen
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technische Daten
alter Typenschlüssel | HRGS 3 S 38 PP ST M ZN |
---|---|
Anzugsdrehmoment Schraube | 15 Nm |
Anwendung Schelle | Kabel u. Schlauchbefestigung |
Temp.beständigkeit Schelle | -30 bis +90 °C. |
Baugröße DIN 3015 | Baugröße 3 |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
442520 HRGS 3 A 38 PP ST M ZN DE
Produktinformation
DE
(0.2 MB)
442520 HRGS 3 A 38 PP ST M ZN EN
Produktinformation
DE
(0.2 MB)
442520 HRGS 3 A 38 PP ST M ZN EN
Produktinformation
EN
(0.2 MB)