HRRL 3L A 6X21,3 PP 214/3 ST M6 BL

Materialnummer
443168
Zur übergeordneten Produktgruppe
-
Nicht lieferbar
Meiner Liste hinzufügen In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technische Daten
Weitere Informationen
Anwendung Schelle Kabel u. Schlauchbefestigung
Temp.beständigkeit Schelle -30 bis +90 °C.

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
443168 HRRL 3L A 6X213 PP 2143 ST M6 BL DE
Produktinformation DE

(0.14 MB)

443168 HRRL 3L A 6X213 PP 2143 ST M6 BL EN
Produktinformation DE

(0.14 MB)

443168 HRRL 3L A 6X213 PP 2143 ST M6 BL EN
Produktinformation EN

(0.14 MB)