-
Nicht lieferbar
Meiner Liste hinzufügen
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technische Daten
Anzugsdrehmoment Schraube | 12 Nm |
---|---|
Anwendung Schelle | Kabel u. Schlauchbefestigung |
Temp.beständigkeit Schelle | -30 bis +90 °C. |
Baugröße DIN 3015 | Baugröße 2 |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
443660 HRGZ 2 A 18 18 PP ST M BL DE
Produktinformation
DE
(0.26 MB)
443660 HRGZ 2 A 18 18 PP ST M BL EN
Produktinformation
DE
(0.26 MB)
443660 HRGZ 2 A 18 18 PP ST M BL EN
Produktinformation
EN
(0.26 MB)