-
Nicht lieferbar
Meiner Liste hinzufügen
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technische Daten
alter Typenschlüssel | HRRLE 4 S1 2X33,7-2X-42 PP 372 |
---|---|
Anwendung Schelle | Kabel u. Schlauchbefestigung |
Temp.beständigkeit Schelle | -30 bis +90 °C. |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
443924 HRRLE 4 A1 2X337 2X 42 PP 3723 M12 DE
Produktinformation
DE
(0 MB)
443924 HRRLE 4 A1 2X337 2X 42 PP 3723 M12 EN
Produktinformation
DE
(0 MB)
443924 HRRLE 4 A1 2X337 2X 42 PP 3723 M12 EN
Produktinformation
EN
(0 MB)