HRRLE 2 A1TM 2X16 PP 107/2 ST M BL

Materialnummer
444875
Zur übergeordneten Produktgruppe
-
Nicht lieferbar
Meiner Liste hinzufügen In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technische Daten
Weitere Informationen
alter Typenschlüssel HRRLE 2 S1TM 16-16 PP 107/2 ST
Anwendung Schelle Kabel u. Schlauchbefestigung
Temp.beständigkeit Schelle -30 bis +90 °C.

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
444875 HRRLE 2 A1TM 16 16 PP 1072 ST M BL DE
Produktinformation DE

(0.14 MB)

444875 HRRLE 2 A1TM 16 16 PP 1072 ST M BL EN
Produktinformation DE

(0.14 MB)

444875 HRRLE 2 A1TM 16 16 PP 1072 ST M BL EN
Produktinformation EN

(0.14 MB)