-
Nicht lieferbar
Meiner Liste hinzufügen
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technische Daten
Materialnummer | 551224 |
---|---|
Bauart | Rohrleitung |
Dichtungswerkstoff | FKM |
Einbauart | Andere |
Steuerart | direktgesteuert |
Pmax [bar] | 350 |
Objektbezeichnung | DV-20-12.1/0 |
Nenngröße | 20 |
Funktion | Drosselventil |
Funktionsweise | Sitzventil |
Volumenstrombereich [l/min] | 0 - 300 |
Produktfamilie | DV-20 |
Q Produktfamilie [l/min] | 0 - 300 |
Qmax Ventile [l/min] | 300 |
Einbauraum | Rohrleitung |
Verstellart | Tool with cap nut |
Variante | Oberfläche ZnNi |
Zusatzfunktion | Feindrosselspindel |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
551224 DV 20 1210 DE
Produktinformation
DE
(0.21 MB)
551224 DV 20 1210 EN
Produktinformation
DE
(0.21 MB)
551224 DV 20 1210 EN
Produktinformation
EN
(0.21 MB)
Einsatzbedingungen und Hinweise für Ventile
Produktprospekt
DE
(0.14 MB)
Conditions and Instructions for Valves
Produktprospekt
EN
(0.12 MB)
DV-, DRV- 20 bis 40 Drosselventile und Drosselrückschlagventile
Produktprospekt
DE
(0.32 MB)
DV, DRV 20 to 40 Needle Valves with and without Reverse Flow Check
Produktprospekt
EN
(0.31 MB)