-
Nicht lieferbar
Meiner Liste hinzufügen
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technische Daten
Materialnummer | 562729 |
---|---|
Bauart | Plattenaufbau |
Dichtungswerkstoff | FKM |
Einbauart | Andere |
Steuerart | vorgesteuert |
Pmax [bar] | 350 |
Objektbezeichnung | DLHSD-01X-21/250 |
Nenngröße | 6 |
Einstelldruckbereich [bar] | 60 - 250 |
Volumenstrombereich Q [l/min] | 0.000000 |
Funktionsweise | Schieberventil |
Einstelldruckb. Produktf.[bar] | 30 - 350 |
Produktfamilie | DLHSD |
Qmax Ventile [l/min] | 30 |
Einbauraum | ISO 4401-03-02-0-05 |
Verstellart | Tool |
Funktion | Speicherladeventil |
Einstelldruck [bar] | ohne Voreinstellung |
Variante | Schaltdruckdifferenz 21% |
Zusatzfunktion | keine |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
562729 DLHSD 01X 21250 DE SDE AIN V1
Produktinformation
DE
(0 MB)
562729 DLHSD 01X 21250 EN SEN AIN V1
Produktinformation
DE
(0 MB)
562729 DLHSD 01X 21250 EN
Produktinformation
EN
(0.14 MB)
DLHSD DLHSR Speicherladeventil
Produktprospekt
DE
(0 MB)
DLHSD DLHSR Accumulator Charging Valve
Produktprospekt
EN
(0.34 MB)
Einsatzbedingungen und Hinweise für Ventile
Produktprospekt
DE
(0.14 MB)
Conditions and Instructions for Valves
Produktprospekt
EN
(0.12 MB)