-
Nicht lieferbar
Meiner Liste hinzufügen
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technische Daten
Materialnummer | 704020 |
---|---|
Objektbezeichnung | KHN-Rp1-3333-18X-E-1.057 |
Bauart Kugelhahn | KHN |
Nennweite DN | 25 |
Anschlussart Kugelhahn | Innengewinde |
Anschluss / Flanschbezeichnung | Rp |
Gehäusewerkstoff Kugelhahn | Edelstahl |
Werkstoff Kennnziffer | Edelstahl-E.St.-PTFE-FPM/PTFE |
Oberflächenschutz | ohne |
Ausführung Schalthebel | gekröpfter Schalthebel |
Nenndruck [bar] | 40 |
Nenndruck [Mpa] | 4 |
Nenndruck [Psi] | 580 |
Betätigung | Handhebel |
Abnahme / Prüfbescheinigung | ohne Abnahme |
Befestigungsbohrungen | ohne Befestigungsbohrungen |
Abschliessvorrichtung | ohne Abschliessvorrichtung |
Schaltstellungsüberwachung | mit mech. Endschalter |
Kombination | keine KH - Kombination |