-
Nicht lieferbar
Meiner Liste hinzufügen
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technische Daten
Materialnummer | 705174 |
---|---|
Bauart | Rohrleitung |
Dichtungswerkstoff | FKM |
Einbauart | Andere |
Steuerart | direktgesteuert |
Pmax [bar] | 350 |
Objektbezeichnung | DV-20-30.1/0 |
Nenngröße | 20 |
Funktion | Drosselventil |
Funktionsweise | Sitzventil |
Volumenstrombereich [l/min] | 0 - 300 |
Produktfamilie | DV-20 |
Q Produktfamilie [l/min] | 0 - 300 |
Qmax Ventile [l/min] | 300 |
Einbauraum | Rohrleitung |
Verstellart | Manual |
Variante | Edelstahl |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
705174 DV 20 3010 DE
Produktinformation
DE
(0.23 MB)
705174 DV 20 3010 EN
Produktinformation
DE
(0.23 MB)
705174 DV 20 3010 EN
Produktinformation
EN
(0.23 MB)
Einsatzbedingungen und Hinweise für Ventile
Produktprospekt
DE
(0.14 MB)
Conditions and Instructions for Valves
Produktprospekt
EN
(0.12 MB)