-
Nicht lieferbar
Meiner Liste hinzufügen
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technische Daten
Materialnummer | 705850 |
---|---|
Bauart | Rohrleitung |
Einbauart | Zoll |
Steuerart | direktgesteuert |
Pmax [bar] | 350 |
Objektbezeichnung | RV-40-01.1/0 |
Nenngröße | 40 |
Volumenstromber.Prodf [l/min] | 0 - 600 |
Öffnungsdruck [bar] | 0.5 |
Produktfamilie | RV-40 |
Qmax Ventile [l/min] | 600 |
Einbauraum | Rohrleitung |
Verstellart | Not available |
Funktion | Rückschlagventil |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
705850 RV 40 0110 DE
Produktinformation
DE
(0 MB)
705850 RV 40 0110 EN
Produktinformation
DE
(0 MB)
705850 RV 40 0110 EN
Produktinformation
EN
(0 MB)
RV-, RVP- 06 - 40 Rückschlagventile
Produktprospekt
DE
(0 MB)
RV-, RVP- 06 to 40 Check Valves
Produktprospekt
EN
(0 MB)