-
Nicht lieferbar
Meiner Liste hinzufügen
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technische Daten
Materialnummer | 705931 |
---|---|
Bauart | Plattenaufbau |
Dichtungswerkstoff | FKM |
Einbauart | Andere |
Steuerart | direktgesteuert |
Pmax [bar] | 350 |
Objektbezeichnung | RVP-10-01.1 |
Nenngröße | 10 |
Volumenstromber.Prodf [l/min] | 0 - 70 |
Öffnungsdruck [bar] | 0.5 |
Produktfamilie | RVP-10 |
Qmax Ventile [l/min] | 70 |
Einbauraum | PLATE MOUNTED |
Verstellart | Not available |
Funktion | Rückschlagventil |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
705931 RVP 10 011 DE
Produktinformation
DE
(0.22 MB)
705931 RVP 10 011 EN
Produktinformation
DE
(0.22 MB)
705931 RVP 10 011 EN
Produktinformation
EN
(0.22 MB)
RV-, RVP- 06 - 40 Rückschlagventile
Produktprospekt
DE
(0 MB)
RV-, RVP- 06 to 40 Check Valves
Produktprospekt
EN
(0 MB)