-
Nicht lieferbar
Meiner Liste hinzufügen
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technische Daten
Materialnummer | 706341 |
---|---|
Bauart | Plattenaufbau |
Dichtungswerkstoff | FKM |
Einbauart | Andere |
Steuerart | direktgesteuert |
Pmax [bar] | 350 |
Objektbezeichnung | DRVP-20-12.2 |
Nenngröße | 20 |
Funktion | Drosselrückschlagventil |
Funktionsweise | Sitzventil |
Volumenstrombereich [l/min] | 0 - 300 |
Öffnungsdruck [bar] | 0.5 |
Produktfamilie | DRVP-20 |
Q Produktfamilie [l/min] | 0 - 300 |
Qmax Ventile [l/min] | 300 |
Einbauraum | PLATE MOUNTED |
Verstellart | Tool with cap nut |
Variante | Oberfläche ZnNi |
Zusatzfunktion | Feindrosselspindel |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
706341 DRVP 20 122 DE
Produktinformation
DE
(0.23 MB)
706341 DRVP 20 122 EN
Produktinformation
DE
(0.23 MB)
706341 DRVP 20 122 EN
Produktinformation
EN
(0.23 MB)
Einsatzbedingungen und Hinweise für Ventile
Produktprospekt
DE
(0.14 MB)
Conditions and Instructions for Valves
Produktprospekt
EN
(0.12 MB)
DVP/DRVP 06 bis 40 Drosselventile und Drosselrückschlagventile
Produktprospekt
DE
(0.46 MB)
DVP, DRVP 06 to 40 Needle Valves
Produktprospekt
EN
(0.47 MB)