-
Nicht lieferbar
Meiner Liste hinzufügen
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technische Daten
Materialnummer | 710390 |
---|---|
Bauart | Einschraub |
Dichtungswerkstoff | FKM |
Einbauart | Metrisch |
Steuerart | direktgesteuert |
Pmax [bar] | 350 |
Objektbezeichnung | SD10120-01X |
Nenngröße | 10 |
Funktion | Drosselventil |
Funktionsweise | Sitzventil |
Volumenstrombereich [l/min] | 0 - 80 |
Produktfamilie | SD10120 |
Q Produktfamilie [l/min] | 0 - 80 |
Qmax Ventile [l/min] | 80 |
Einbauraum | 10120 |
Verstellart | Manual |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
710390 SD10120 01X DE
Produktinformation
DE
(0.22 MB)
710390 SD10120 01X EN
Produktinformation
DE
(0.22 MB)
710390 SD10120 01X EN
Produktinformation
EN
(0.22 MB)
Anschlußgehäuse für Einschraubventile
Produktprospekt
DE
(0.68 MB)
Connection Housings for Cartridge Valves
Produktprospekt
EN
(0.7 MB)
Einschraubventil-Zubehör
Produktprospekt
DE
(1.68 MB)
Cartridge Valve Accessories
Produktprospekt
EN
(1.68 MB)
Einsatzbedingungen und Hinweise für Ventile
Produktprospekt
DE
(0.14 MB)
Conditions and Instructions for Valves
Produktprospekt
EN
(0.12 MB)