-
Nicht lieferbar
Meiner Liste hinzufügen
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technische Daten
Materialnummer | 711760 |
---|---|
Bauart | Einschraub |
Dichtungswerkstoff | FKM |
Einbauart | Zoll |
Steuerart | direktgesteuert |
Pmax [bar] | 350 |
Objektbezeichnung | SBVE08021-01-C-V-4,6-420P |
Nenngröße | 8 |
Einstelldruckbereich [bar] | 50 - 420 |
Volumenstromber.Prodf [l/min] | 0 - 30 |
Einstelldruckb. Produktf.[bar] | 50 - 420 |
Produktfamilie | SBVE08021 |
Qmax Ventile [l/min] | 30 |
Einbauraum | 08021 |
Verstellart | Tool with cap nut |
Aufsteuerverhältnis | 4,6 |
Funktion | Senkbremssperrventil |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
711760 SBVE08021 01 C V 46 420P DE
Produktinformation
DE
(0.21 MB)
711760 SBVE08021 01 C V 46 420P EN
Produktinformation
DE
(0.21 MB)
711760 SBVE08021 01 C V 46 420P EN
Produktinformation
EN
(0.21 MB)
SBVE08021 / SBVE16021 Senkbrems-Sperrventil
Produktprospekt
DE
(0 MB)
SBVE08021 / SBVE16021 Counterbalance Valve
Produktprospekt
EN
(0 MB)
RS21AE-02 Senkbremssperrventil
Produktprospekt
DE
(0.62 MB)
RS21AE-02 Counter Balance Valve
Produktprospekt
EN
(0.59 MB)