-
Zeitnah verfügbar
Meiner Liste hinzufügen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische Daten
Materialnummer | 716143 |
---|---|
Bauart | Einschraub |
Dichtungswerkstoff | FKM |
Einbauart | Metrisch |
Steuerart | direktgesteuert |
Pmax [bar] | 630 |
Objektbezeichnung | DB4E-01X-250V |
Nenngröße | 4 |
Einstelldruckbereich [bar] | 10 - 250 |
Volumenstrombereich Q [l/min] | 0.000000 |
Funktionsweise | Sitzventil |
Einstelldruckb. Produktf.[bar] | 4 - 630 |
Produktfamilie | DB4E |
Qmax Ventile [l/min] | 30 |
Einbauraum | 06020 |
Verstellart | Tool |
Funktion | Druckbegrenzungsventil |
Einstelldruck [bar] | ohne Voreinstellung |
Variante | Standard |
Zusatzfunktion | keine |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
DB4E-01 Druckbegrenzungsventil
Produktprospekt
DE
(0.33 MB)
DB4E Pressure Relief Valve
Produktprospekt
EN
(0.3 MB)