-
Nicht lieferbar
Meiner Liste hinzufügen
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technische Daten
Materialnummer | 717556 |
---|---|
Bauart | Einschraub |
Dichtungswerkstoff | FKM |
Einbauart | Zoll |
Steuerart | direktgesteuert |
Pmax [bar] | 350 |
Objektbezeichnung | ERVE16021-01-C-VS-13-1 |
Nenngröße | 16 |
Volumenstromber.Prodf [l/min] | 0 - 150 |
Öffnungsdruck [bar] | 1 |
Produktfamilie | ERVE16021 |
Qmax Ventile [l/min] | 150 |
Einbauraum | 16021 |
Verstellart | Not available |
Aufsteuerverhältnis | 13 |
Funktion | Rückschlagventil, entsperrbar |
Zusatzfunktion | O-Ring am Steuerkolben |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
717556 ERVE16021 01 C VS 13 1 DE
Produktinformation
DE
(0 MB)
717556 ERVE16021 01 C VS 13 1 EN
Produktinformation
DE
(0 MB)
717556 ERVE16021 01 C VS 13 1 EN
Produktinformation
EN
(0 MB)
ERVE08021, ERVE16021, ERVE20021 Rückschlagventil Sitzausführung,hydraulisch entsperrbar
Produktprospekt
DE
(0 MB)
ERVE 08021, ERVE 16021, ERVE 20021 Check valve Poppet Type,Pilot-to-Open
Produktprospekt
EN
(0 MB)