-
Nicht lieferbar
Meiner Liste hinzufügen
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technische Daten
Materialnummer | 858515 |
---|---|
Bauart | Rohrleitung |
Dichtungswerkstoff | FKM |
Einbauart | Andere |
Steuerart | direktgesteuert |
Pmax [bar] | 350 |
Objektbezeichnung | DRV-10-12.5/0 |
Nenngröße | 10 |
Funktion | Drosselrückschlagventil |
Funktionsweise | Sitzventil |
Volumenstrombereich [l/min] | 0 - 60 |
Öffnungsdruck [bar] | 0.5 |
Produktfamilie | DRV-10 |
Q Produktfamilie [l/min] | 0 - 60 |
Qmax Ventile [l/min] | 60 |
Einbauraum | Rohrleitung |
Verstellart | Tool with cap nut |
Variante | Oberfläche ZnNi |
Zusatzfunktion | Feindrosselspindel |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
858515 DRV 10 1250 DE
Produktinformation
DE
(0.21 MB)
858515 DRV 10 1250 EN
Produktinformation
DE
(0.21 MB)
858515 DRV 10 1250 EN
Produktinformation
EN
(0.21 MB)
Einsatzbedingungen und Hinweise für Ventile
Produktprospekt
DE
(0.14 MB)
Conditions and Instructions for Valves
Produktprospekt
EN
(0.12 MB)
DV-, DRV- 06 bis 16 Drosselventile und Drosselrückschlagventile
Produktprospekt
DE
(0.39 MB)
DV, DRV 06 to 16 Needle Valves
Produktprospekt
EN
(0.41 MB)