-
Nicht lieferbar
Meiner Liste hinzufügen
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technische Daten
Anzeige | Ja |
---|---|
Druckart | Relativ |
Druck-Einheit | BAR |
Druckbereich Min Wert | -1 |
Druckbereich Max Wert | 9 |
Schaltausgänge | 4 |
Anschlussart, mechanisch | G1/4 ISO 1179-1 /Innen |
Anschlussart, elektrisch | Klemmleiste |
Zusätzliche Schnittstelle | 4..20mA |
Zulassungen und Zertifikate | Nein |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
EDS 1700 Bedienungsanleitung D/E/F
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(4.04 MB)
EDS 1700 User manual D/E/F
Betriebs-/Wartungsanleitung
EN
(4.04 MB)
EDS 1700 Druckschalter
Produktprospekt
DE
(0 MB)
EDS 1700 Pressure switch
Produktprospekt
EN
(0 MB)