EDS 3346-2-0040-000-E1

Materialnummer
909653
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
Anzeige Ja
Druckart Relativ
Druck-Einheit BAR
Druckbereich Min Wert 0
Druckbereich Max Wert 40
Schaltausgänge 2
Anschlussart, mechanisch G1/4 A ISO 1179-2 /Aussen
Anschlussart, elektrisch M12x1 /4p
Zusätzliche Schnittstelle Nein
Zulassungen und Zertifikate UL-Zulassung

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
EDS 3100/3300/3400 VDMA Bedienungsanleitung D/E
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(2.21 MB)

EDS 3100/3300/3400 VDMA User manual D/E
Betriebs-/Wartungsanleitung EN

(2.21 MB)

EDS 3100/3300/3400 UL Bedienungsanleitung D/E
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(1.75 MB)

EDS 3100/3300/3400 UL User manual D/E
Betriebs-/Wartungsanleitung EN

(1.75 MB)

EDS 3300/3400 frontbündig Bedienungsanleitung D/E
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(2.23 MB)

EDS 3300/3400 flash membrane User manual D/E
Betriebs-/Wartungsanleitung EN

(2.23 MB)

EDS 3100/3300/3400 UL IO-Link Bedienungsanleitung D/E
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(3.1 MB)

EDS 3100/3300/3400 UL IO-Link User manual D/E
Betriebs-/Wartungsanleitung EN

(3.1 MB)

EDS 3300 Druckschalter
Produktprospekt DE

(0.92 MB)

EDS 3300 Pressure Switch
Produktprospekt EN

(0.92 MB)

EDS 3300 Druckschalter Frontbündig
Produktprospekt DE

(0.91 MB)

EDS 3300 Pressure Switch Flush membrane
Produktprospekt EN

(0.9 MB)

EDS 3300 Druckschalter IO-Link
Produktprospekt DE

(0.81 MB)

EDS 3300 Pressure Switch IO-Link
Produktprospekt EN

(0.81 MB)