-
Nicht lieferbar
Meiner Liste hinzufügen
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technische Daten
Anzeige | Ja |
---|---|
Druckart | Absolut |
Druck-Einheit | BAR |
Druckbereich Min Wert | 0 |
Druckbereich Max Wert | 2.5 |
Schaltausgänge | 2 |
Anschlussart, mechanisch | G1/2 B DIN EN 837 /Aussen |
Anschlussart, elektrisch | M12x1 /4p |
Zusätzliche Schnittstelle | Nein |
Zulassungen und Zertifikate | UL-Zulassung |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
EDS 3100/3300/3400 VDMA Bedienungsanleitung D/E
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(2.21 MB)
EDS 3100/3300/3400 VDMA User manual D/E
Betriebs-/Wartungsanleitung
EN
(2.21 MB)
EDS 3100/3300/3400 UL Bedienungsanleitung D/E
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(1.75 MB)
EDS 3100/3300/3400 UL User manual D/E
Betriebs-/Wartungsanleitung
EN
(1.75 MB)
EDS 3100/3300/3400 UL IO-Link Bedienungsanleitung D/E
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(3.1 MB)
EDS 3100/3300/3400 UL IO-Link User manual D/E
Betriebs-/Wartungsanleitung
EN
(3.1 MB)
EDS 3100 Druckschalter
Produktprospekt
DE
(1.65 MB)
EDS 3100 Pressure Switch
Produktprospekt
EN
(1.65 MB)
EDS 3100 Druckschalter IO-Link
Produktprospekt
DE
(1.64 MB)
EDS 3100 Pressure Switch IO-Link
Produktprospekt
EN
(1.64 MB)