-
Nicht lieferbar
Meiner Liste hinzufügen
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technische Daten
Zulassungen und Zertifikate | UL-Zulassung |
---|---|
Stablänge [mm] | 500 |
Integrierter Temperatursensor | Nein |
Anzeige | Ja |
Messprinzip | Magnetostriktiv |
Messbereich [mm] | 428 |
Schaltausgänge | 2 |
Zusätzliche Schnittstelle | Nein |
Anschlussart, mechanisch | G3/4 A DIN 3852 / Aussen |
Anschlussart, elektrisch | M12x1, 4-polig |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
HNS 3100/3200 Bedienungsanleitung D/E/F
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(1.16 MB)
HNS 3100/3200 User manual D/E/F
Betriebs-/Wartungsanleitung
EN
(1.16 MB)
HNS 3100/3200 UL IO-Link Bedienungsanleitung D/E
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(3.05 MB)
HNS 3100/3200 UL IO-Link User manual D/E
Betriebs-/Wartungsanleitung
EN
(3.05 MB)
HNS 3000 Niveauschalter
Produktprospekt
DE
(0 MB)
HNS 3000 Level Switch
Produktprospekt
EN
(0 MB)
HNS 3000 Niveauschalter IO-Link
Produktprospekt
DE
(0 MB)
HNS 3000 Level Switch IO-Link
Produktprospekt
EN
(0 MB)