-
Nicht lieferbar
Meiner Liste hinzufügen
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technische Daten
Genauigkeit | 0,3° max = 0,15° typ |
---|---|
Auflösung | 12 Bit |
Ausgangssignal | 4..20 mA (3-Leiter) |
Anschlussart, mechanisch | 10 mm Vollwelle, DM 6 mm |
Befestigungsart | Synchro 4 Bohr. M3 |
Gehäusedurchmesser | 36 mm, rund |
Anschlussart, elektrisch | Stecker M12x1, 5-pol., axial |
Typ | Singleturn |
Messbereich, Anfangswert | 0 |
Messbereich, Endwert | 90 |
Zulassungen und Zertifikate | Kat 2 |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
HAT 1200 Analog Safety Kat2 Bedienungsanleitung D/E/F
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(2.01 MB)
HAT 1200 Analogue Safety Kat2 User manual D/E/F
Betriebs-/Wartungsanleitung
EN
(2.01 MB)
HAT 1200 Analog Safety Sicherheitshandbuch D/E
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(1.78 MB)
HAT 1200 Analogue Safety Safety manual D/E
Betriebs-/Wartungsanleitung
EN
(1.78 MB)
HAT 1200 Winkelgeber Analog, PL d, SIL 2
Produktprospekt
DE
(2.54 MB)
HAT 1200 Angle Sensor, PL d, SIL 2
Produktprospekt
EN
(2.54 MB)