-
Nicht lieferbar
Meiner Liste hinzufügen
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technische Daten
Messprinzip | Magnetostriktiv |
---|---|
Stablänge [mm] | 520 |
Ausgangssignal | 0 .. 10 V |
Anschlussart, mechanisch | G3/4 aussen |
Anschlussart, elektrisch | freies Kabel, Länge 2 m |
Zulassungen und Zertifikate | UL-Zulassung |
Integrierter Temperatursensor | Nein |
Messbereich [mm] | 448 |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
928258 HNT 1221 B 0520 000 DE
Produktinformation
DE
(0.14 MB)
928258 HNT 1221 B 0520 000 EN
Produktinformation
DE
(0.14 MB)
928258 HNT 1221 B 0520 000 EN
Produktinformation
EN
(0.14 MB)
HNT 1100 CANopen Bedienungsanleitung D/E/F
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(1.02 MB)
HNT 1100 CANopen User manual D/E/F
Betriebs-/Wartungsanleitung
EN
(1.02 MB)
HNT 1200 Analog Bedienungsanleitung D/E/F
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(2.61 MB)
HNT 1200 Analogue User manual D/E/F
Betriebs-/Wartungsanleitung
EN
(2.61 MB)
HNT 1200 Niveaumessumformer
Produktprospekt
DE
(0.7 MB)
HNT 1200 Level Transmitter
Produktprospekt
EN
(0.69 MB)
HNT 1100 Niveaumessumformer
Produktprospekt
DE
(0.76 MB)
HNT 1100 Level Transmitter
Produktprospekt
EN
(0.75 MB)