-
Nicht lieferbar
Meiner Liste hinzufügen
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technische Daten
Messprinzip | Magnetostriktiv |
---|---|
Stablänge [mm] | 1320 |
Ausgangssignal | 4 .. 20 mA (3-Leiter, Quelle) |
Anschlussart, mechanisch | G3/4 aussen |
Anschlussart, elektrisch | M12x1, 4-polig |
Zulassungen und Zertifikate | UL-Zulassung |
Integrierter Temperatursensor | Nein |
Messbereich [mm] | 1248 |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
929014 HNT 1226 C 1320 000 DE
Produktinformation
DE
(0 MB)
929014 HNT 1226 C 1320 000 EN
Produktinformation
DE
(0 MB)
929014 HNT 1226 C 1320 000 EN
Produktinformation
EN
(0 MB)
HNT 1100 CANopen Bedienungsanleitung D/E/F
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(1.02 MB)
HNT 1100 CANopen User manual D/E/F
Betriebs-/Wartungsanleitung
EN
(1.02 MB)
HNT 1200 Analog Bedienungsanleitung D/E/F
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(2.61 MB)
HNT 1200 Analogue User manual D/E/F
Betriebs-/Wartungsanleitung
EN
(2.61 MB)
HNT 1200 Niveaumessumformer
Produktprospekt
DE
(0 MB)
HNT 1200 Level Transmitter
Produktprospekt
EN
(0 MB)
HNT 1100 Niveaumessumformer
Produktprospekt
DE
(0 MB)
HNT 1100 Level Transmitter
Produktprospekt
EN
(0 MB)