-
Nicht lieferbar
Meiner Liste hinzufügen
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technische Daten
Anzeige | Ja |
---|---|
Druckart | Relativ |
Druck-Einheit | PSI |
Druckbereich Min Wert | 0 |
Druckbereich Max Wert | 6’000 |
Schaltausgänge | 1 |
Anschlussart, mechanisch | 9/16-18 UNF 2A (SAE6) /Aussen |
Anschlussart, elektrisch | M12x1 /4p |
Zusätzliche Schnittstelle | 4..20mA |
Zulassungen und Zertifikate | UL-Zulassung |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
EDS 3100/3300/3400 VDMA Bedienungsanleitung D/E
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(2.21 MB)
EDS 3100/3300/3400 VDMA User manual D/E
Betriebs-/Wartungsanleitung
EN
(2.21 MB)
EDS 3100/3300/3400 UL Bedienungsanleitung D/E
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(1.75 MB)
EDS 3100/3300/3400 UL User manual D/E
Betriebs-/Wartungsanleitung
EN
(1.75 MB)
EDS 3300/3400 frontbündig Bedienungsanleitung D/E
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(2.23 MB)
EDS 3300/3400 flash membrane User manual D/E
Betriebs-/Wartungsanleitung
EN
(2.23 MB)
EDS 3100/3300/3400 UL IO-Link Bedienungsanleitung D/E
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(3.1 MB)
EDS 3100/3300/3400 UL IO-Link User manual D/E
Betriebs-/Wartungsanleitung
EN
(3.1 MB)
EDS 3400 Druckschalter
Produktprospekt
DE
(1.66 MB)
EDS 3400 Pressure Switch
Produktprospekt
EN
(1.66 MB)
EDS 3400 Druckschalter Frontbündig
Produktprospekt
DE
(1.69 MB)
EDS 3400 Pressure Switch Flush membrane
Produktprospekt
EN
(1.69 MB)
EDS 3400 Druckschalter IO-Link
Produktprospekt
DE
(1.65 MB)
EDS 3400 Pressure Switch IO-Link
Produktprospekt
EN
(1.65 MB)