HDA 4846-A-1000-000 + PP

Materialnummer
929390
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
Druckart Relativ
Druck-Einheit BAR
Druckbereich Min Wert 0
Druckbereich Max Wert 1’000
Genauigkeit 0,25% max = 0,125% typ.
Ausgangssignal 4..20mA (2-Leiter)
Anschlussart, mechanisch G1/4 A ISO 1179-2 /Aussen
Anschlussart, elektrisch M12x1 /4p
Zulassungen und Zertifikate UL-Zulassung

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
HDA 4800 Bedienungsanleitung D/E/F
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(1.31 MB)

HDA 4800 User manual D/E/F
Betriebs-/Wartungsanleitung EN

(1.31 MB)

HDA 4800 für Hütte und Stahlwerk Bedienungsanleitung D/E
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(1 MB)

HDA 4800 for iron and steel works User manual D/E
Betriebs-/Wartungsanleitung EN

(1 MB)

HDA 4800 Druckmessumformer
Produktprospekt DE

(4.5 MB)

HDA 4800 Pressure Transmitter
Produktprospekt EN

(4.5 MB)

HDA 4800 Druckmessumformer für Hütten und Stahlwerke
Produktprospekt DE

(2.71 MB)

HDA 4800 Pressure Transmitter for Iron and Steelworks
Produktprospekt EN

(2.7 MB)

Druckmessumformer für Wasserstoff-Anwendungen
Produktprospekt DE

(17.07 MB)

Pressure transmitters for hydrogen applications
Produktprospekt EN

(22.21 MB)