Drosselventile SDM
Das Drosselventil SDM gehört in die 700 bar Serie und ist eine direktgesteuerte, manuell betätigte Ventilpatrone. Verstellbare Drosselventile werden zum Einstellen eines bestimmten Förderstroms verwendet. Mit diesen Ventilen kann beispielsweise die Bewegungsgeschwindigkeit eines Verbrauchers beeinflusst werden.
Betriebsdruck | bis 700 bar |
Max. Volumenstrom | 40 l/min |
Nenngrösse | NG 4 nach Bieri Standard |
SKU
erfahren Sie mehr...
GP_1000422295
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen
Drosselventile SDM
|
SD700-6-E-X-V-A*00
Material-Nr. 3677847
|
|
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
Einbauerklaerung SDM
Produktprospekt
DE
(0.17 MB)
SDM DE 31L20
Produktprospekt
DE
(0.96 MB)
Einsatzbedingungen und Hinweise fuer ventile BieriAG DE 51L21
Produktprospekt
DE
(0.15 MB)