Druckabschaltventile DA700
Das Ventil dient zum druckabhängigen Abschalten des Niederdruckförderstromes. Sobald der eingestellte Abschaltdruck im System erreicht ist, wird der Niederdruckförderstrom auf drucklosen Umlauf geschaltet, so dass nur noch die HD-Pumpe in das System fördert. Sinkt der Druck unter den eingestellten Wert, so wird der Niederdruckförderstrom wieder zugeschaltet. Dank der Begrenzung des maximalen Abschaltdruckes durch Kontermuttern ist eine unbeabsichtigte Drucküberschreitung ausgeschlossen.
Betriebsdruck | bis 700 bar |
Max. Volumenstrom | 25 l/min |
Nenngrösse | NG 6 |
SKU
erfahren Sie mehr...
GP_1000422282
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen
Druckabschaltventile DA700
|
DA700-6-A-350-V-A*00
Material-Nr. 3682115
|
|
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
DA700 DE 1910
Produktprospekt
DE
(0.48 MB)
Einbauerklaerung DA700
Produktprospekt
DE
(0.17 MB)
Einsatzbedingungen und Hinweise fuer ventile BieriAG DE 51L21
Produktprospekt
DE
(0.15 MB)