Suchergebnisse für: „Elektromagnetisches Entlastungsventil“
1
Ergebnis
in Kategorie
Produkte
Produktkategorie
<p>Zylinder sind ein wichtiges Antriebselement im Maschinenbau.<br />Zylinder sind ein wichtiges Antriebselement im Maschinenbau. Dabei sind die Einsatzfelder breit gefächert. Stationär vom Sondermaschinenbau über Brückenhebezylinder bis hin zu Sicherheitsbetätigungsfunktionen im Kraftwerk. Mobil von der Kran-Teleskopiereinheit bis zur Agraranwendung. Oftmals unter extremen Bedingungen, hohen Beanspruchungen sowie langen Standzeiten.</p><p>Wir stellen uns diesen Anforderungen und können auf umfangreiche Erfahrungen und einem breiten Produktprogramm aus Hydraulikzylindern HZ und Elektrozylindern HEZ zurückgreifen. Die kundenspezifischen Herausforderungen werden dabei unter den Gesichtspunkten der Energieeffizienz, Gewichtsoptimierung, Lebensdauer, Wartung sowie der gesamten Wirtschaftlichkeitsbetrachtung eines Systems berücksichtigt.</p><p>In der Kombination mit HYDAC Hydraulikaggregaten und KineSys Antriebslösungen sind wir in der Lage, komplette Systemlösungen zur Verfügung zu stellen. Darüber hinaus kann Sensorik integriert bzw. aufgebaut werden, die Informationen über Weg, Druck bzw. Kraft an die Steuerung liefern. In Verbindung mit der Steuerung und den jeweiligen Antriebssystem können die Zylinder gesteuert bzw. geregelt betrieben werden. Ein weltweiter Service rundet das umfangreiche Produktspektrum ab.</p><p>Hydraulikzylinder</p><p>Standardprogramm bis Durchmesser 1000 mm und bis zu 12 m Hub<br /> Hohe Kraftdichte, p< 1000 bar<br /> Hohe Dynamik<br /> Robuste Technik<br /> Mit Endlagendämpfung<br /> Mit adaptierbarer und intelligenter Ventiltechnik<br /> Andere Abmessungen auf Anfrage</p><p>Elektrozylinder</p><p>Standardprogramm: Verstellkraft bis 25 kN dynamisch, Hübe bis 2 m<br /> Kompakte Antriebseinheit<br /> Selbsthemmung möglich<br /> Hohe Umweltverträglichkeit<br /> Hohe Positioniergenauigkeit<br /></p>
0
Ergebnis
in Kategorie
Themen und Lösungen
0
Ergebnis
in Kategorie
Downloads
Ist Ihre Datei nicht aufgeführt?
Zu unserem Download- und Mediacenter