Break Out Boxen

Break Out Boxen

Für die einfache Inbetriebnahme und zur schnellen Felddiagnose bieten wir verschiedene, zu unseren Steuergeräten passende, Break-Out-Boxen an.

Die Boxen können direkt mit dem beiliegenden Anschlusskabel in die bestehende Verkabelung eingeschliffen bzw. integriert werden. Sollte die bestehende Verkabelung ungünstig gelegen sein (z. B. mitten im Motorraum), so kann diese mit einem zusätzlichen Verlängerungskabel (Harness Extension Cable) um 3 m verlängert werden. Dies ist aus ergonomischen Gründen empfehlenswert.

Dank der 4 mm Sicherheitslaborsteckverbinder kann konventionelles Messequipment verwendet werden. Aufgrund der Sicherheitslaborsteckverbinder sind ungewollte Kurzschlüsse beim Umstecken (z. B. durch Herunterfallen von Kabel auf den Fahrzeugboden) nahezu ausgeschlossen. Die Kurzschlussstecker-Steckbrücke verfügt über einen doppelten Abgriff, sodass gemessen und gleichzeitig manipuliert werden kann.

Für die unterschiedlichen Größen der Steuergeräte können passgenau die entsprechenden Break-Out-Boxen bezogen werden.

Über Befestigungsösen lässt sich die Break-Out-Box auch in schwierigen Umgebungsbedingungen einfach fixieren.

Mehr erfahren Weniger anzeigen
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen