FT 5 - Fasstransport- und Filtrationswagen
Der Fasstransport- und Filtrationswagen FT 5 ist ein mobiles Ölpflegeaggregat und dient der Filtration beim Befüllen von Anlagen sowie beim Umpumpen von Hydraulik- und Schmiermedien. Das Aggregat ist für das Mitführen eines Standard Ölfasses (200 l) vorgesehen. Eine Umschaltung am Aggregat ermöglicht den einfachen Wechsel zwischen Pumpbetrieb mit und ohne Filtration. Zur Anwendung an Hydraulik- und Schmierölanlagen unterschiedlicher Branchen.
- Volumenstrom: max. 30 l/min / 40 l/min
- Betriebsdruck: 4,5 bar
- Komfortable Filtration im Nebenstrom
- Sicherer und einfacher Transport eines 200 l Standard Ölfasses
- Einfache Handhabung
- Befüllen mit definierter Ölreinheit
- Erhöhte Anlagenverfügbarkeit
- Reduktion von Life Cycle Cost LCC
SKU
erfahren Sie mehr...
GP_1000428048
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen
FT 5 - Fasstransport- und Filtrationswagen
|
>FT5F10P6M2B10E
Material-Nr. 1251963
|
|
||||||||
|
>FT5F10P6M2B03E
Material-Nr. 3027942
|
|
||||||||
|
>FT5F10P3M2B05E
Material-Nr. 3041307
|
|
||||||||
|
>FT5F10P6N2B05B
Material-Nr. 3046190
|
|
||||||||
|
>FT5F10V6M2B03E
Material-Nr. 3057853
|
|
||||||||
|
>FT5F10P6M2B03B
Material-Nr. 3060098
|
|
||||||||
|
>FT5F10P6M2---E
Material-Nr. 3067783
|
|
||||||||
|
>FT5F10P3M2---E
Material-Nr. 3074027
|
|
||||||||
|
>FT5F10V6N2---B
Material-Nr. 3086877
|
|
||||||||
|
>FT5F10V6N2B05B
Material-Nr. 3090838
|
|
||||||||
|
>FT5F10P3M2B10E
Material-Nr. 3103591
|
|
||||||||
|
>FT5F10V6N2B05C
Material-Nr. 3127355
|
|
||||||||
|
>FT5L10P3M1---E
Material-Nr. 3210458
|
|
||||||||
|
>FT5L10V3M1B05E
Material-Nr. 3247271
|
|
||||||||
|
>FT5L10P6M2B05E
Material-Nr. 3260088
|
|
||||||||
|
>FT5L10V6N2B05E
Material-Nr. 3272711
|
|
||||||||
|
>FT5L10V6N2B03E
Material-Nr. 3299483
|
|
||||||||
|
>FT5L10V3M1---E
Material-Nr. 3300143
|
|
||||||||
|
>FT5L10P6N1B03E
Material-Nr. 3338241
|
|
||||||||
|
>FT5F10V6M2B10E
Material-Nr. 3373505
|
|