MIKRO-Axialkolbenpumpen AKP103/105
Mikro-Axialkolbenpumpen AKP sind sehr kompakte Axialeinheiten, mit hohem volumetrischen Wirkungsgrad, breiter Drehzahlspanne und erhöhter Zuverlässigkeit, auch bei widrigen Verhältnissen.
Max. Betriebsdruck: | 500 bar |
Verdrängungsvolumen: | 0,1 bis 0,3 cm³/U |
Max. Drehzahl: | 5000 min⁻¹ |
SKU
erfahren Sie mehr...
GP_1000422183
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen
MIKRO-Axialkolbenpumpen AKP103/105
Max. Betriebsdruck:500 barVerdrängungsvolumen:0,1 bis 0,3 cm³/UMax. Drehzahl:5000 min⁻¹
|
AKP103-0,1-500-V-A*00
Material-Nr. 3678021
|
|
||||
|
AKP105-0,3-500-V-A*00
Material-Nr. 3678024
|
|
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
Technische Daten AKP 103/105
Produktprospekt
DE
(0.52 MB)
Montageanleitung AKP 103/105
Montage-/Reparaturanleitung
DE
(0.15 MB)
Installation Manual AKP 103/105
Montage-/Reparaturanleitung
EN
(0.15 MB)
Einbauerklärung AKP
Produktprospekt
DE
(0.17 MB)
Einsatzbedingungen und Hinweise für Pumpen
Allgemeine Information
DE
(0.11 MB)