Plattenwärmetauscher geschraubt
Geschraubte Plattenwärmetauscher
Das Plattenpaket aus Wärmeübertragungsplatten und Dichtungen wird mit Spannschrauben in einem Gestell zusammengehalten. Geschraubte oder gedichtete Plattenwärmetauscher werden in der Regel speziell für die Anwendung ausgelegt und auf die jeweilige Anforderungen angepasst.
- Hohe thermische Leistungsfähigkeit durch CFD-optimiertes Wellenfeld der Wärmeübertragungsplatten
- Vereinfachte Reinigung und Wartung durch optische Dichtungsidentifizierung und Verwendung von Clip-On Dichtungen.
- Ausführungen als Sicherheitswärmetauscher mit Doppelplatten und einem speziellen Dichtungssystem, damit sich die Medien auch bei Beschädigung der Platten nicht vermischen können
Das Plattenpaket aus Wärmeübertragungsplatten und Dichtungen wird mit Spannschrauben in einem Gestell zusammengehalten. Geschraubte oder gedichtete Plattenwärmetauscher werden in der Regel speziell für die Anwendung ausgelegt und auf die jeweilige Anforderungen angepasst.
- Hohe thermische Leistungsfähigkeit durch CFD-optimiertes Wellenfeld der Wärmeübertragungsplatten
- Vereinfachte Reinigung und Wartung durch optische Dichtungsidentifizierung und Verwendung von Clip-On Dichtungen.
- Ausführungen als Sicherheitswärmetauscher mit Doppelplatten und einem speziellen Dichtungssystem, damit sich die Medien auch bei Beschädigung der Platten nicht vermischen können
SKU
erfahren Sie mehr...
GP_1000509347
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen
Plattenwärmetauscher geschraubt
Druckstufen: max. 10 / 16 / 25 barBetriebstemperatur: max. 140 °C
|
PWT-BG 2010/021(7HH-3HL)/NH/1
Material-Nr. 4683277
|
|
||||
|
PWT-BG 3030/073(36MM)/NH/1
Material-Nr. 4724249
|
|
||||
|
PWT-BG 09/007(3HH)/NH/2
Material-Nr. 4776158
|
|
||||
|
PWT-BG 2022/019(9HH)/NH/1
Material-Nr. 4778708
|
|
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
PWT-BGxxx Geschraubte Plattenwärmetauscher
Produktprospekt
DE
(0.44 MB)
PWT-BGxxx Gasketed Plate Heat Exchangers
Produktprospekt
EN
(0.43 MB)