Tankset
Als Systemlöser bietet HYDAC alles Zubehör, das für Funktion, Ergänzung, Nachrüstung, Aufrüstung, Optimierung und Instandhaltung sowie für die schnelle und schlüssige Montage fluidtechnischer Anlagen gebraucht wird.
Lieferumfang:
- Tank (Alu)
- Füße für den Tank (Alu)
- Deckeldichtung
- Deckel vorbereitet für Rücklauffilter, Belüftungsfilter und Pumpenträger
- Rücklauffilter RF
- Belüftungsfilter BFP
- komplettes Schraubenset zum Montieren aller mitgelieferten Komponenten
Lieferbare Größen von Größe 6,5 l bis 70 l.
Brauchen Sie eine individuelle Lösung? Sie können unseren Experten direkt eine Produktanfrage senden.
Downloads für diese Kategorie
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
Tankset
Produktprospekt
DE
(0.4 MB)
Tankset
Produktprospekt
EN
(0.29 MB)