Radialkolbenpumpen BRK1001/1002
Radialkolbenpumpen BRK sind sehr robuste Radialeinheiten, mit hohem volumetrischen Wirkungsgrad, breiter Drehzahlspanne und hoher Zuverlässigkeit, auch bei widrigen Verhältnissen.
Max. Betriebsdruck: | 1000 bar |
Verdrängungsvolumen: | 0,47 bis 6,33 cm³/U |
Max. Drehzahl: | 2000 min⁻¹ |
SKU
erfahren Sie mehr...
GP_1000422205
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen
Radialkolbenpumpen BRK1001/1002
|
BRK1001-0,47-1000-V-C*00
Material-Nr. 4488415
|
|
||||
|
BRK1001-0,68-1000-V-C*00
Material-Nr. 4488416
|
|
||||
|
BRK1001-0,79-1000-V-C*00
Material-Nr. 4488417
|
|
||||
|
BRK1001-1,13-1000-V-C*00
Material-Nr. 4488418
|
|
||||
|
BRK1001-1,21-1000-V-C*00
Material-Nr. 4488419
|
|
||||
|
BRK1001-1,53-1000-V-C*00
Material-Nr. 4488420
|
|
||||
|
BRK1001-2,01-1000-V-C*00
Material-Nr. 4488422
|
|
||||
|
BRK1001-2,54-900-V-C*00
Material-Nr. 4488423
|
|
||||
|
BRK1002-1,10-1000-V-C*00
Material-Nr. 4488424
|
|
||||
|
BRK1002-1,58-1000-V-C*00
Material-Nr. 4488535
|
|
||||
|
BRK1002-2,81-1000-V-C*00
Material-Nr. 4488537
|
|
||||
|
BRK1002-3,56-1000-V-C*00
Material-Nr. 4488538
|
|
||||
|
BRK1002-4,40-900-V-C*00 *
Material-Nr. 4488539
|
|
||||
|
BRK1002-6,33-850-V-C*00 *
Material-Nr. 4488540
|
|
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
Technische Daten BRK1001/1002
Produktprospekt
DE
(1.35 MB)
Einsatzbedingungen und Hinweise für Pumpen
Allgemeine Information
DE
(0.11 MB)
Montageanleitung BRK
Montage-/Reparaturanleitung
DE
(0.17 MB)
Installation Manual BRK
Montage-/Reparaturanleitung
EN
(0.17 MB)