Radialkolbenpumpen BRK701/702
Radialkolbenpumpen BRK sind sehr robuste Radialeinheiten, mit hohem volumetrischen Wirkungsgrad, breiter Drehzahlspanne und hoher Zuverlässigkeit, auch bei widrigen Verhältnissen.
Max. Betriebsdruck | 700 bar |
Verdrängungsvolumen | 0,24 bis 8,14 cm³/U |
Max. Drehzahl | 2000 min⁻¹ |
SKU
erfahren Sie mehr...
GP_1000422201
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen
Radialkolbenpumpen BRK701/702
|
BRK701-0,47-700-V-C*00
Material-Nr. 3845318
|
|
||||
|
BRK701-0,68-700-V-C*00
Material-Nr. 3845320
|
|
||||
|
BRK701-0,79-700-V-C*00
Material-Nr. 3845322
|
|
||||
|
BRK701-1,03-700-V-C*00
Material-Nr. 3845335
|
|
||||
|
BRK701-1,13-700-V-C*00
Material-Nr. 3845336
|
|
||||
|
BRK701-1,21-700-V-C*00
Material-Nr. 3845337
|
|
||||
|
BRK701-1,31-700-V-C*00
Material-Nr. 3845338
|
|
||||
|
BRK701-1,53-700-V-C*00
Material-Nr. 3845340
|
|
||||
|
BRK701-1,88-700-V-C*00
Material-Nr. 3845344
|
|
||||
|
BRK701-2,01-700-V-C*00
Material-Nr. 3845365
|
|
||||
|
BRK701-2,54-700-V-C*00
Material-Nr. 3845366
|
|
||||
|
BRK701-2,71-700-V-C*00
Material-Nr. 3845367
|
|
||||
|
BRK701-3,14-700-V-C*00
Material-Nr. 3845369
|
|
||||
|
BRK701-4,52-500-V-C*00
Material-Nr. 3845372
|
|
||||
|
BRK702-4,52-700-V-C*00
Material-Nr. 3845374
|
|
||||
|
BRK702-5,65-700-V-C*00
Material-Nr. 3845386
|
|
||||
|
BRK702-6,33-700-V-C*00
Material-Nr. 3845387
|
|
||||
|
BRK702-7,31-700-V-C*00
Material-Nr. 3845388
|
|
||||
|
BRK702-8,14-700-V-C*00
Material-Nr. 3845389
|
|
||||
|
BRK701-1,66-700-V-C*00
Material-Nr. 3850172
|
|
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
Technische Daten BRK701/702
Produktprospekt
DE
(1.97 MB)
Einsatzbedingungen und Hinweise für Pumpen
Allgemeine Information
DE
(0.11 MB)
Montageanleitung BRK
Montage-/Reparaturanleitung
DE
(0.17 MB)
Installation Manual BRK
Montage-/Reparaturanleitung
EN
(0.17 MB)
Einbauerklärung BRK701/702
Produktprospekt
DE
(0.17 MB)