Suchergebnisse für: „Schaltschrankkühler“
100
Ergebnisse
in Kategorie
Produkte
HYDAC Flüssigkeitsstandkontrollen mit variablen Schaltpunkten, beliebig einstellbar zur individuellen Überwachung Ihrer Füllstände im Behälter. Ein oder mehrere Schaltpunkte können als elektrisches Signal übermittelt und als Warnmeldung zur Niveauregulierung genutzt werden. Hohe Medienverträglichkeit auch bei anspruchsvollen Fluiden. Baugrößen von 076 bis 381 mm sowie zahlreiches Zubehör stehen zur Auswahl. Rundsteckverbinder wahlweise M8 oder M12, Schaltkontakte als Wechsler erhältlich. Druckflüssigkeitstemperaturbereich -20°C bis +95°C. Gerne sind wir Ihnen bei der Auswahl behilflich.
98.27032
HYDAC Flüssigkeitsstandkontrollen mit fixierten Schaltpunkten zur Überwachung Ihrer Medienstände im Tank. Ein oder mehrere Schaltpunkte können ein elektrisches Signal übermitteln und als Warnmeldung oder zur Niveauregulierung genutzt werden. Hohe Medienverträglichkeit auch bei anspruchsvollen Fluiden. Baugrößen von 076 bis 381 mm sowie zahlreiches Zubehör stehen zur Auswahl. Mit Rundsteckverbinder M12 als Wechsler erhältlich. Druckflüssigkeitstemperaturbereich -20°C bis +95°C, weitere Ausführungen auf Anfrage. Gerne sind wir Ihnen bei der Auswahl behilflich.
Produktkategorie
Das universelle Anzeigegerät HDA 5500 bietet die Möglichkeit zur Visualisierung und zur Weiterverarbeitung der Signale unserer Sensoren.<br /> Das Gerät ist für den Fronttafeleinbau mit Normausschnitt 92 x 45 mm konzipiert.
0
Ergebnis
in Kategorie
Themen und Lösungen
0
Ergebnis
in Kategorie
Downloads
Ist Ihre Datei nicht aufgeführt?
Zu unserem Download- und Mediacenter