Wegesitzventile WVH-6I
BIERI Wegesitzventile der Baureihe WVH-6i sind direkt gesteuerte, sitzdichte Magnetventile, geeignet für einen Druckbereich bis 700 bar und Durchflussmengen bis 25 l/min. Neben der kompakten und leichten Bauweise bieten sie eine herausragende Dichtheit, rostfreie Bauteile und eine drehbare Steckspule.
Max. Betriebsdruck | 700 bar |
Max. Volumenstrom | 25 l/min |
Nenngrösse | NG 6 nach DIN 24340 /ISO 4401 /CETOP RP 121 H |
SKU
erfahren Sie mehr...
GP_1000462286
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen
Wegesitzventile WVH-6I
|
WVH-6I-2/2-E4-24-V-A*00
Material-Nr. 4674806
|
|
||||
|
WVH-6I-2/2-BE4-24-V-A*00
Material-Nr. 4674807
|
|
||||
|
WVH-6I-2/2-E2-24-V-A*00
Material-Nr. 4674808
|
|
||||
|
WVH-6I-2/2-BE2-24-V-A*00
Material-Nr. 4674810
|
|
||||
|
WVH-6I-3/2-X-24-V-A*00
Material-Nr. 4674811
|
|
||||
|
WVH-6I-3/2-C-24-V-A*00
Material-Nr. 4674812
|
|
||||
|
WVH-6I-2/2-E4-0-V-A*00
Material-Nr. 4682226
|
|
||||
|
WVH-6I-2/2-BE4-0-V-A*00
Material-Nr. 4682227
|
|
||||
|
WVH-6I-2/2-E2-0-V-A*00
Material-Nr. 4682228
|
|
||||
|
WVH-6I-2/2-BE2-0-V-A*00
Material-Nr. 4682229
|
|
||||
|
WVH-6I-3/2-X-0-V-A*00
Material-Nr. 4682230
|
|
||||
|
WVH-6I-3/2-C-0-V-A*00
Material-Nr. 4682231
|
|
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
Einbauerkl rung WVH 6I
Montage-/Reparaturanleitung
DE
(0.12 MB)
Einbauerkl rung WVH 6I
Montage-/Reparaturanleitung
EN
(0.12 MB)
WVH 6I DE 23L22
Produktprospekt
DE
(0.34 MB)
BA WVH 6I 000 00 Montageanleitung Wegesitzventile DE EN
Montage-/Reparaturanleitung
DE
(0.83 MB)
BA WVH 6I 000 00 Montageanleitung Wegesitzventile DE EN
Montage-/Reparaturanleitung
EN
(0.83 MB)
Einsatzbedingungen und Hinweise fuer ventile BieriAG DE 51L21
Produktprospekt
DE
(0.15 MB)